Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EZC250H2175 |
Schneider-Electric
 
EZC250H2175 picture- web-product-data-sheet
EZC250H2175
EZC250H 2P 36kA/400V megszakító 175A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZC250N
Megszakító neve Easypact EZC250H
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok leírása 2t
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 175 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
250 V DC megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód H
Megszakítási kapacitás 10 kA Icu -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -250 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 5 kA -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
15 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
18 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
12,5 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
42,5 kA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
42,5 kA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 175 A -50 °C
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel IEC 947-2
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 5000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 35 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem Nincs
Magasság 165 mm
Szélesség 105 mm
Mélység 60 mm
Környezet
Szabványok GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,4 cm
1. csomag szélessége 11,3 cm
1.csomag hossza 18 cm
1. csomag súlya 1,3 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 25 cm
2. csomag szélessége 38 cm
2. csomag hossza 37 cm
2. csomag súlya 15,13 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 108
3.csomag magassága 61 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 182 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Körkörösségi profil
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 280
Garancia
Garancia 18 months