|
|
|
EZC630H3500N
EZC630N 3P 50kA megszakító TM500D 3P3D kioldóval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EasyPact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék rövid neve
|
Easypact EZC630H
|
Megszakító neve
|
Easypact EZC630H
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
630 A -40 °C
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V DC megfelel IEC 60947-2
440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
H
|
Megszakítási kapacitás
|
50 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
25 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
500 A -50 °C
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC: 3000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Helyi jelzés
|
Pozitív kontaktus jelzés
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Mágneses kioldási áram
|
6000 A
|
Nulla védelem beállítása
|
Védelem nélkül
|
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
|
Rögzített
|
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
|
Rögzített
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Magasság
|
255 mm
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
140 mm
|
Nettó súly
|
4,8 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szín
|
Fekete
|
Környezet
Szabványok
|
GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-3
JIS C8201-4-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
29,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,36 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
16,846 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
3. csomag hossza
|
36,0 cm
|
3. csomag súlya
|
208,0 kg
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
Megfelel a mentességeknek
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|