Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EZC630H4400N |
Schneider-Electric
 
EZC630H4400N picture- web-product-data-sheet
EZC630H4400N
EZC630H 4P 50kA megszakító TM400D 4P3D kioldóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZC630H
Megszakító neve Easypact EZC630H
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 3t
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 630 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 250 V DC megfelel IEC 60947-2
440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód H
Megszakítási kapacitás 50 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 25 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 400 A -50 °C
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 3000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 45 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Érintkező helyzetjelző Igen
Mágneses kioldási áram 3500 A
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir Rögzített
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa Rögzített
Szivárgóáram-védelem Nincs
Magasság 255 mm
Szélesség 185 mm
Mélység 140 mm
Nettó súly 6,4 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Szín Fekete
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
JIS C8201-4-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
GB/T 14048.2
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15 cm
1. csomag szélessége 20 cm
1.csomag hossza 30 cm
1. csomag súlya 7 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 23,956 kg
Kínálat fenntarthatósága
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2534