Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EZCV250H3225 |
Schneider-Electric
 
EZCV250H3225 picture- web-product-data-sheet
EZCV250H3225
EZCV250 HP 36kA/400V megszakító 225A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZCV250N
Megszakító neve Easypact EZCV250H
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 225 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód H
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 12,5 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 225 A -40 °C
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem
Szivárgóáram védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 5000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 35 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem Van
Magasság 165 mm
Szélesség 105 mm
Mélység 68 mm
Környezet
Szabványok GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-3
JIS C8201-4-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 1,9 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 15,687 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Körkörösségi profil
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 550
Garancia
Garancia 18 months