Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EZCV250H4200 |
Schneider-Electric
 
EZCV250H4200 picture- web-product-data-sheet
EZCV250H4200
EZCV250 HP 36kA/400V megszakító 200A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZCV250N
Megszakító neve Easypact EZCV250H
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 3t
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 200 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód H
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 12,5 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 200 A -40 °C
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Szivárgóáram védelem
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 5000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 35 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem Van
Magasság 165 mm
Szélesség 140 mm
Mélység 68 mm
Környezet
Szabványok JIS C8201-4-1
GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,4 cm
1. csomag szélessége 11,3 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 2,52 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 15,607 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 72,0 cm
3. csomag szélessége 125,0 cm
3. csomag hossza 96,0 cm
3. csomag súlya 241,92 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Körkörösségi profil
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 734
Garancia
Garancia 18 months