Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EZCV250N4175 |
Schneider-Electric
 
EZCV250N4175 picture- web-product-data-sheet
EZCV250N4175
EZCV250 NP 25kA/400V megszakító 175A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZCV250N
Megszakító neve Easypact EZCV250N
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 4t
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 175 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód N
Megszakítási kapacitás 20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 10 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
42,5 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
12,5 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 175 A -40 °C
Védelem típusa Szivárgóáram védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 5000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 35 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem Van
Magasság 165 mm
Szélesség 140 mm
Mélység 68 mm
Környezet
Szabványok GB/T 14048.2
JIS C8201-4-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő