Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EZEUVRN048DC |
Schneider-Electric
 
EZEUVRN048DC picture- web-product-data-sheet
EZEUVRN048DC
Fesz.csökkenési kioldó EZC250-hez 48VDC,
Merlin Gerin
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EasyPact
Termékválaszték EZC400
EZCV250
Készülék rövid neve V
Termék vagy alkatrész típusa Feszültségkioldó
Készülék alkalmazás Vezérlés
Feszültségkioltási típus Feszültséghiány-kioldás
Vezérlőkör feszültség 48 V DC
Circuit breaker mounting mode Belső szerelés
Termékcsalád kompatibilitása Easypact EasyPact MVS
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold 0,35...0,7 x Un nyitás
0,85 x Un zárul
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény 10 W
Kiegészítő kapcsolat végpont Előhuzalozott 0…0,5 mm²
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen