|
|
|
FSG2
Nyomáskapcsoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Elektromechanikus nyomásszenzor
|
Nyomásérzékelő megnevezése
|
FSG
|
Pressure rating
|
4,6 bar
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
|
Ellenőrzött fluid
|
Friss víz (0…70 °C)
Tengervíz (0…70 °C)
|
Kábelbemenet
|
2 gumigyűrűs kábelbevezetés
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC gyors működésű
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Nyomáskapcsolásos működtetési típus
|
2 küszöb közötti szabályozás
|
[In] névleges áramerősség
|
10 A -250 V AC megfelel IEC 60742-3
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 1...3 x 1 mm²
|
Rövidzárlat-védelem
|
20 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Skála típusa
|
Állítható különbségi
|
Beállítás
|
Belső
|
Helyi megjelenítő
|
Nincs
|
Elektromos áramkör típusa
|
Betápláló áramkör
|
Kiegészítő jellemzők
Fluiddal érintkező anyagok
|
Nitril
Nejlon 6/6
Horganyzott acél
|
Szekrény anyaga
|
PS
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Motorteljesítmény kW
|
0,75 kW/1 LE -110 V AC, kétfázisú
1,1 kW/1,5 LE -110 V AC, 3 fázis
1,5 kW/2 LE -230 V AC, kétfázisú
1,5 kW/2 LE -400 V AC, kétfázisú
2,2 kW/3 LE -230 V AC, 3 fázis
2,2 kW/3 LE -400 V AC, 3 fázis
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson
|
0,3…3,4 bar
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson
|
1,4…4,6 bar
|
Lehetséges differenciális minimum alacsony beállításon
|
1 bar
|
Lehetséges differenciális minimum magas beállításon
|
1,2 bar
|
Lehetséges differenciális maximum alacsony beállításon
|
2,1 bar
|
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon
|
2,3 bar
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
8 bar
|
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként
|
5,75 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
20 bar
|
Nyomásműködtető
|
Diafragma
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus, működési sebesség <10 cikl/perc
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Sorkapocs típusa
|
4 kapocs
|
Lehetséges differenciális minimum közepes beállításon
|
1,1 bar
|
Lehetséges differenciális maximum közepes beállításon
|
2,2 bar
|
Maxomális működési arány
|
10 cikl/perc
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Nettó súly
|
0,34 kg
|
Ismétlési pontosság
|
2 %
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Mélység
|
102 mm
|
Magasság
|
96 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60730
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…80 °C
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 55011
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
368,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,606 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
84,000 kg