|
|
|
FTXCY1208
Modicon ABE9 kiegészítő, Y csatlakozó (M12 + 2xM8)
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Y-csatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
M12 csatlakozó elágazódobozon
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység M8
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
17 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,568 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|