Schneider-Electric
 
GB2CD08 picture- web-product-data-sheet
GB2CD08
Hő-mágnes megszakító 3A 1P+N
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GC
Készülék rövid neve GB2
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Vezérlés
Pólusok megnevezése 1P+N
Hálózat típusa Automatikus kalibráció
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítási kapacitás 10 kA Icu -1150 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
3 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,5 kA Icu -24 Veff DC megfelel IEC 60947-2
1 kA Icu -48 Veff DC megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 50 % -1150 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Mágneses kioldási áram 40 A
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rugós
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Szerelési pozíció Függőleges
Vízszintes
Vezérlő típusa Kapcsoló
Névleges áramerősség 3 A
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
277 V AC 60 Hz megfelel CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hz megfelel UL 1077
48 Veff DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-2
Teljesítmény veszteség pólusonként 2 W
Mechanikai tartósság 8000 ciklus
Elektromos élettartam 8000 ciklus
Csatlakozás típusa Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,75…6 mm²tömör nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,75…4 mm²tömör nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 1,2 N.m mellett szállítás csatlakozó nélkül
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 230 MHz...1 GHZ megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések: 5 Gn, 5...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Mennyiség készletenként 6 darabos készlet
9 mm-es osztások 2
Magasság 74 mm
Szélesség 15 mm
Mélység 67 mm
Nettó súly 0,07 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
CSA C22.2 No 235
UL 1077
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Üzemi magasság 3600...4500 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 60,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 8,000 cm
2. csomag súlya 385,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,911 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months