Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GBK0400572S |
Schneider-Electric
 
GBK0400572S picture- web-product-data-sheet
GBK0400572S
Lexium hajtóműillesztő készlet GBX hajtómű és Lexium szervomotorok közé
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium SD3
Termék vagy alkatrész típusa Illesztőprofil
Készülék rövid neve GBK
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Illesztő tartozék
Termék kompatibilitása BRS3
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely For assembly motor and gearbox
Készlet tartalma An adaptor plate
Csavarok és csapok szereléshez
A shaft end adaptor
Váltó külső átmérője 40 mm
Kiegészítő jellemzők
Motor perem mérete 57 mm
Motorterek száma 2
1
Hosszúság 15 mm
Nettó súly 0,1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 16,2 cm
1.csomag hossza 17,8 cm
1. csomag súlya 211,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 73,5 cm
2. csomag szélessége 60,0 cm
2. csomag hossza 80,0 cm
2. csomag súlya 23,55 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months