Schneider-Electric
 
GBK0600550F picture- web-product-data-sheet
GBK0600550F
Lexium hajtóműillesztő készlet GBX hajtómű és Lexium szervomotorok közé
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Lexium CAS
Lexium 62
Lexium 62
Termék vagy alkatrész típusa Illesztőprofil
Készülék rövid neve GBK
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Illesztő tartozék
Termék kompatibilitása ILM
BSH
MH3
BMH
SH3
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely For assembly motor and gearbox
Készlet tartalma An adaptor plate
A shaft end adaptor
Csavarok és csapok szereléshez
Váltó külső átmérője 60 mm
Kiegészítő jellemzők
Motor perem mérete 55 mm
Motorterek száma 3
2
1
Hosszúság 16,1 mm
Nettó súly 0,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 16,200 cm
1.csomag hossza 17,600 cm
1. csomag súlya 213,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 23,950 kg