|
|
|
GBX060032K
Lexium hajtómű, 60 mm, 32:1, Lexium szervomotorhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 62
Lexium 62
Lexium CAS
Lexium 32i
Lexium 32
|
Sebességváltó típus
|
Egyenes fogak
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Bolygókerekes sebességváltó
|
Készülék rövid neve
|
GBX
|
Termékkompatibilitás
|
BSH (55 mm, 1 motorterek)
BCH2 (60 mm, 1 motorterek)
BCH2 (60 mm, 2 motorterek)
SH3
MH3
ILM
|
Váltó külső átmérője
|
60 mm
|
Csökkentési arány
|
32:1
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum torsional backlash
|
12 szögperc
|
Csavarómerevség
|
2.5 N.m/arcmin
|
Burkolat színe
|
Fekete
|
Burkolat anyaga
|
Fekete eloxált alumínium
|
Tengely anyaga
|
C 45
|
További információ
|
Kenést nem igényel
|
Üzemidő órában
|
30000 óra -100 rpm -30 °C
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Hatásfok
|
94 %
|
Maximális radiális erő Fr
|
340 N -100 rpm, nyomóerő
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
450 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
|
Moment of inertia
|
0,064 kg.cm²
|
Állandó kimeneti nyomaték
|
44 N.m -100 rpm -30 °C
|
Maximális kimeneti nyomaték
|
70 N.m -100 rpm -30 °C
|
Nettó súly
|
1,1 kg
|
Input diameter
|
14,0 mm
|
Környezet
Zajszint
|
58 dB -1 m, terheletlen
|
IP védettségi szint
|
Tengely kimenet: IP54
|
Ambient temperature for operation
|
-25…90 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,02 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,688 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1163
|
Garancia
|
|