Schneider-Electric
 
GBX080025K picture- web-product-data-sheet
GBX080025K
Lexium hajtómű, 80 mm, 25:1, Lexium szervomotorhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium SD3
Lexium 32
Lexium CAS
Lexium 62
Lexium ILS
Lexium 32i
Lexium 62
Sebességváltó típus Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa Bolygókerekes sebességváltó
Készülék rövid neve GBX
Termékkompatibilitás BMH (70 mm, 1 motorterek)
BMH (70 mm, 2 motorterek)
BSH (70 mm, 1 motorterek)
BSH (70 mm, 2 motorterek)
BRS3
ILS (85 mm, 1 motorterek)
ILS (85 mm, 2 motorterek)
ILS (85 mm, 3 motorterek)
BCH2 (80 mm, 1 motorterek)
BCH2 (80 mm, 2 motorterek)
SH3
MH3
ILM
Váltó külső átmérője 80 mm
Csökkentési arány 25:1
Kiegészítő jellemzők
Maximum torsional backlash 9 szögperc
Csavarómerevség 6.5 N.m/arcmin
Burkolat színe Fekete
Burkolat anyaga Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga C 45
További információ Kenést nem igényel
Üzemidő órában 30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Hatásfok 94 %
Maximális radiális erő Fr 650 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa 1200 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia 0,44 kg.cm²
Állandó kimeneti nyomaték 110 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték 176 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly 2,6 kg
Input diameter 19,0 mm
Környezet
Zajszint 60 dB -1 m, terheletlen
IP védettségi szint Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 10,7 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 2,41 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,217 kg