Schneider-Electric
 
GBX120060K picture- web-product-data-sheet
GBX120060K
Lexium hajtómű, 120 mm, 60:1, Lexium szervomotorhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Lexium 62
Lexium 32i
Lexium CAS
Lexium 62
Sebességváltó típus Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa Bolygókerekes sebességváltó
Készülék rövid neve GBX
Termékkompatibilitás BMI (70 mm, 2 motorterek)
BMH (70 mm, 1 motorterek)
BMH (70 mm, 2 motorterek)
BSH (70 mm, 1 motorterek)
BSH (70 mm, 2 motorterek)
SH3
MH3
ILM
Váltó külső átmérője 120 mm
Csökkentési arány 60:1
Kiegészítő jellemzők
Maximum torsional backlash 11 szögperc
Csavarómerevség 12 N.m/arcmin
Burkolat színe Fekete
Burkolat anyaga Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga C 45
További információ Kenést nem igényel
Üzemidő órában 30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Hatásfok 90 %
Maximális radiális erő Fr 1500 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa 2100 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia 2,57 kg.cm²
Állandó kimeneti nyomaték 260 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték 416 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly 10 kg
Input diameter 24,0 mm
Környezet
Zajszint 65 dB -1 m, terheletlen
IP védettségi szint Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 24 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 8,842 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 18,139 kg