Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GBX1600031404F |
Schneider-Electric
 
GBX1600031404F picture- web-product-data-sheet
GBX1600031404F
Lexium hajtómű, 160 mm, 3:1, Lexium integrált illesztős (BMI/BSH/BMH 1404) motorokhoz
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Termék vagy alkatrész típusa Bolygókerekes sebességváltó
Sebességváltó típus Egyenes fogak
Készülék rövid neve GBX
Váltó külső átmérője 160 mm
Termékkompatibilitás BSH1404...
Csökkentési arány 3:1
Kiegészítő jellemzők
Maximum torsional backlash 6 szögperc
Csavarómerevség 38 N.m/arcmin
Burkolat színe Fekete
Burkolat anyaga Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga C 45
További információ Kenést nem igényel
Üzemidő órában 30000 óra -100 rpm -30 °C
Hatásfok 96 %
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Maximális radiális erő Fr 4200 N -100 rpm, nyomóerő
6000 N -100 rpm, kifejtett erő a kimenőtengelytől középtávolságra 30000 óra alatt 30 °C-on
Maximális tengelyirányú erő Fa 6000 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
8000 N -100 rpm, 10 ms alatt
Moment of inertia 12,14 g.cm²
Állandó kimeneti nyomaték 400 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték 640 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly 18 kg
Környezet
Zajszint 70 dB -1 m, terheletlen
IP védettségi szint Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 45,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 19,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months