|
|
|
GBX1600161404F
Lexium hajtómű, 160 mm, 16:1, Lexium integrált illesztős (BMI/BSH/BMH 1404) motorokhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium CAS
Lexium 62
Lexium 32i
Lexium 62
Lexium 15 mozgásvezérlés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Bolygókerekes sebességváltó
|
Sebességváltó típus
|
Egyenes fogak
|
Készülék rövid neve
|
GBX
|
Váltó külső átmérője
|
160 mm
|
Termékkompatibilitás
|
SH3
MH3
ILM
|
Csökkentési arány
|
16:1
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum torsional backlash
|
10 szögperc
|
Csavarómerevség
|
41 N.m/arcmin
|
Burkolat színe
|
Fekete
|
Burkolat anyaga
|
Fekete eloxált alumínium
|
Tengely anyaga
|
C 45
|
További információ
|
Kenést nem igényel
|
Üzemidő órában
|
30000 óra -100 rpm -30 °C
|
Hatásfok
|
94 %
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Maximális radiális erő Fr
|
4200 N -100 rpm, nyomóerő
6000 N -100 rpm, kifejtett erő a kimenőtengelytől középtávolságra 30000 óra alatt 30 °C-on
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
6000 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
8000 N -100 rpm, 10 ms alatt
|
Moment of inertia
|
7,47 g.cm²
|
Állandó kimeneti nyomaték
|
800 N.m -100 rpm -30 °C
|
Maximális kimeneti nyomaték
|
1280 N.m -100 rpm -30 °C
|
Nettó súly
|
22 kg
|
Környezet
Zajszint
|
70 dB -1 m, terheletlen
|
IP védettségi szint
|
Tengely kimenet: IP54
|
Ambient temperature for operation
|
-25…90 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
23,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|