Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GBX1600321402F |
Schneider-Electric
 
GBX1600321402F picture- web-product-data-sheet
GBX1600321402F
Lexium hajtómű, 160 mm, 32:1, Lexium integrált illesztős (BMI/BSH/BMH 1402) motorokhoz
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 62
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Lexium CAS
Lexium 62
Termék vagy alkatrész típusa Bolygókerekes sebességváltó
Sebességváltó típus Egyenes fogak
Készülék rövid neve GBX
Váltó külső átmérője 160 mm
Termékkompatibilitás SH3
MH3
ILM
Csökkentési arány 32:1
Kiegészítő jellemzők
Maximum torsional backlash 10 szögperc
Csavarómerevség 41 N.m/arcmin
Burkolat színe Fekete
Burkolat anyaga Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga C 45
További információ Kenést nem igényel
Üzemidő órában 30000 óra -100 rpm -30 °C
Hatásfok 94 %
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Maximális radiális erő Fr 4200 N -100 rpm, nyomóerő
6000 N -100 rpm, kifejtett erő a kimenőtengelytől középtávolságra 30000 óra alatt 30 °C-on
Maximális tengelyirányú erő Fa 6000 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
8000 N -100 rpm, 10 ms alatt
Moment of inertia 6,36 g.cm²
Állandó kimeneti nyomaték 800 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték 1280 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly 22 kg
Környezet
Zajszint 70 dB -1 m, terheletlen
IP védettségi szint Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 45,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 23,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months