Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GBY060040K |
Schneider-Electric
 
GBY060040K picture- web-product-data-sheet
GBY060040K
Lexium merőleges hajtómű, 60 mm, 40:1, Lexium szervomotorokhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 62
Lexium 62
Lexium ILS
Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium ILE
Lexium SD3
Lexium CAS
Lexium 32i
Sebességváltó típus Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa Hangjelző
Készülék rövid neve GC100
Termékkompatibilitás BSH (55 mm, 1 motorterek)
BRS3
ILE (66 mm, 1 motorterek)
ILE (66 mm, 2 motorterek)
ILA (57 mm, 1 motorterek)
ILA (57 mm, 2 motorterek)
ILS (57 mm, 1 motorterek)
ILS (57 mm, 2 motorterek)
ILS (57 mm, 3 motorterek)
SH3
MH3
ILM
Váltó külső átmérője 60 mm
Csökkentési arány 40:1
Kiegészítő jellemzők
Maximum torsional backlash 18 szögperc
Csavarómerevség 2.5 N.m/arcmin
Burkolat színe Fekete
Burkolat anyaga Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga C 45
További információ Kenést nem igényel
Üzemidő órában 30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Hatásfok 92 %
Maximális radiális erő Fr 340 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa 450 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia 0,175 kg.cm²
Állandó kimeneti nyomaték 40 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték 64 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly 1,9 kg
Input diameter 14,0 mm
Környezet
Zajszint 70 dB -1 m, terheletlen
IP védettségi szint Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,7 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 1,88 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,113 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1167
Garancia
Garancia 18 months