Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GBY080012K |
Schneider-Electric
 
GBY080012K picture- web-product-data-sheet
GBY080012K
Lexium merőleges hajtómű, 80 mm, 12:1, Lexium szervomotorokhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium ILS
Lexium CAS
Lexium 62
Lexium 32i
Lexium 32i
Lexium 62
Lexium SD3
Sebességváltó típus Egyenes fogak
Termék vagy alkatrész típusa Hangjelző
Készülék rövid neve GC100
Termékkompatibilitás BMI (70 mm, 2 motorterek)
BMI (70 mm, 3 motorterek)
BMH (70 mm, 2 motorterek)
BMH (70 mm, 3 motorterek)
BSH (70 mm, 2 motorterek)
BSH (70 mm, 3 motorterek)
BMH (100 mm, 1 motorterek)
BSH (100 mm, 1 motorterek)
BRS3
ILS (85 mm, 1 motorterek)
ILS (85 mm, 2 motorterek)
ILS (85 mm, 3 motorterek)
SH3
MH3
ILM
Váltó külső átmérője 80 mm
Csökkentési arány 12:1
Kiegészítő jellemzők
Maximum torsional backlash 15 szögperc
Csavarómerevség 6.5 N.m/arcmin
Burkolat színe Fekete
Burkolat anyaga Fekete eloxált alumínium
Tengely anyaga C 45
További információ Kenést nem igényel
Üzemidő órában 30000 óra -100 rpm -30 °C
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Hatásfok 92 %
Maximális radiális erő Fr 650 N -100 rpm, nyomóerő
Maximális tengelyirányú erő Fa 1200 N -100 rpm, pontonként 500 µs alatt
Moment of inertia 1,139 kg.cm²
Állandó kimeneti nyomaték 120 N.m -100 rpm -30 °C
Maximális kimeneti nyomaték 192 N.m -100 rpm -30 °C
Nettó súly 5 kg
Input diameter 19,0 mm
Környezet
Zajszint 73 dB -1 m, terheletlen
IP védettségi szint Tengely kimenet: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,2 cm
1. csomag szélessége 9,2 cm
1.csomag hossza 22,0 cm
1. csomag súlya 4,119 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,963 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1180
Garancia
Garancia 18 months