Schneider-Electric
 
GS1AN11 picture- web-product-data-sheet
GS1AN11
Segédérintkező GS1-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys B
Készülék rövid neve GS1AP
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkező csoport
Érintkező alkalmazás O és I pozíció jelzés
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Pillanatnyi
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram 1 A -230...240 V DC-14
10 A -230 V AC-15: B300
12 A -127 V AC-15: B300
4 A -48 Veff DC-14
6 A -440 V AC-15: B300
8 A -400/415 V AC-15: B300
1,2 A -1150 V DC-14
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GV2 kikapcsolási figyelmeztetés
Mechanikai tartósság 30000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus AC-15: B300
Switch rated current 1250 A
160 A
400 A
50 A
63 A
800 A
250 A
315 A
600 A
125 A
100 A
60 A
200 A
630 A
Biztosíték típusa NFC
DIN
BS
Működtetőfogantyú típusa Közvetlen homlokzati
Közvetlen jobb oldal
Külső jobb oldali
Külső homlokzati
Nettó súly 0,132 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 126,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,704 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months