Schneider-Electric
 
GS1DD4 picture- web-product-data-sheet
GS1DD4
Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GV2
Készülék rövid neve GS1 F
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás Védelem
Pólusok megnevezése 3P + Nc
Védett pólusok leírása 3t
Érintkezők típusa és összetétele 4 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 32 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram 20 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B
20 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3
32 A -400 V AC-23B
32 A -400 V AC-3
32 A -500 V AC-23B
32 A -500 V AC-3
32 A -6 V AC-23B
32 A -6 V AC-3
Biztosíték típusa NFC
Olvadóbiztosító méret 10 x 38 mm
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Működtetőfogantyú típusa Külső homlokzati
Külső bal oldali
Közvetlen homlokzati
Külső jobb oldali
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 15 kW -400 V
18,5 kW -500 V
25 kW -6 V
Bekapcsolási teljesítmény 320 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás 256 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás 5,5 kA
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 1500 ciklus AC-23B
1500 ciklus AC-3
300 ciklus DC-23B
300 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavart2,5…16 mm² rugalmas
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 3 N.m - mellett csavart
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
Védőkezelés TH kérésre
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság 98 mm
Szélesség 96 mm
Mélység 112 mm
Nettó súly 0,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 11,500 cm
1. csomag súlya 490,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 9,330 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months