|
|
|
GS2AE51
Fupact GS tengely hosszabbító 630...1250A 12x12 400mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS2AF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rúd hosszabbítás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 GS2T
TeSys TeSys GV2 GS2V
TeSys TeSys GV2 GS2V
Fupact FuPacT GS GSB630
Fupact FuPacT GS GSD630
Fupact FuPacT GS GSB800
Fupact FuPacT GS GSD800
Fupact FuPacT GS GSB1250
Fupact FuPacT GS GSD1250
|
Switch rated current
|
600 A
630 A
800 A
1250 A
|
Kiegészítő jellemzők
Hosszúság
|
400 mm
|
Tengelykeresztmetszet
|
12 x 12 mm
|
Nettó súly
|
0,42 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,100 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
448,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
13,118 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|