Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GS2AF74 |
Schneider-Electric
 
GS2AF74 picture- web-product-data-sheet
GS2AF74
Segédérintkező 1 nc/no 4x 1250a 4
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys B
Készülék rövid neve GS2AH
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkező csoport
Érintkező alkalmazás Kiolvadt olvadóbiztosító betét jelzés
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése Pillanatnyi
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 16 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram 12 A -24 Veff DC-14
2 A -48 Veff DC-14
3 A -400 V AC-15: B300
4 A -230 V AC-15: B300
0,4 A -230...240 V DC-14
0,6 A -1150 V DC-14
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GV2 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Mechanikai tartósság 30000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus AC-15: B300
Termék kompatibilitása GS
Pólusok megnevezése 4P
Switch rated current 1250 A
Biztosíték típusa DIN
NFC
Olvadóbiztosító méret 4
Nettó súly 0,045 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 20,0 cm
1. csomag súlya 45,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months