Schneider-Electric
 
GS2AH220 picture- web-product-data-sheet
GS2AH220
Fupact GS rotációs hajtás külső, jobb oldal 32...63A IP65 piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys B
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GS2AHT
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GV2 GS1E
TeSys TeSys GV2 GS2G
TeSys TeSys GV2 GS2GU
Fupact FuPacT GS GSB32
Fupact FuPacT GS GSC50
Működtetőfogantyú típusa Külső jobb oldali
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Kiegészítő jellemzők
Handle positions O-I
Forgatófogantyús lakat O pozícióban zárható
Switch rated current 32 A
50 A
63 A
Szabványok IEC
Nettó súly 0,2 kg
Környezet
IP védettségi szint IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 15 cm
1. csomag súlya 199 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 5,56 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months