|
|
|
GS2AH520
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 32...63A IP65 piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS2AHT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 GS1E
TeSys TeSys GV2 GS2G
TeSys TeSys GV2 GS2GU
Fupact FuPacT GS GSB32
Fupact FuPacT GS GSC50
|
Működtetőfogantyú típusa
|
Külső homlokzati
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Kiegészítő jellemzők
Handle positions
|
O-I
|
Forgatófogantyús lakat
|
-val, -vel
|
Switch rated current
|
32 A
50 A
63 A
|
Szabványok
|
IEC
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
12 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
220 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,104 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|