|
|
|
GS2AH570
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 1250A IP65 fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS2AHT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 GS2V kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact FuPacT GS GSB1250
Fupact FuPacT GS GSD1250
|
Működtetőfogantyú típusa
|
Külső homlokzati
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Handle positions
|
O-I
|
Forgatófogantyús lakat
|
-val, -vel
|
Switch rated current
|
1250 A
|
Szabványok
|
IEC
|
Nettó súly
|
0,39 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
38,000 cm
|
1. csomag súlya
|
343,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,578 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|