|
|
|
GS2AHT530
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 100...400A IP65 fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS2AHT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 GS2JU
TeSys TeSys GV2 GS2L
TeSys TeSys GV2 GS2M
TeSys TeSys GV2 GS2P
TeSys TeSys GV2 GS2Q
TeSys TeSys GV2 GS2Q
Fupact FuPacT GS GSB100
Fupact FuPacT GS GSC125
Fupact FuPacT GS GSD125
Fupact FuPacT GS GSB160
Fupact FuPacT GS GSB200
Fupact FuPacT GS GSB250
Fupact FuPacT GS GSD250
Fupact FuPacT GS GSB400
Fupact FuPacT GS GSD400
|
Működtetőfogantyú típusa
|
Külső homlokzati
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Handle positions
|
Teszt-O-I
|
Forgatófogantyús lakat
|
O pozícióban zárható
|
Switch rated current
|
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
|
Szabványok
|
IEC
|
Nettó súly
|
0,24 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
248,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,68 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|