Schneider-Electric
 
GS2AHT540 picture- web-product-data-sheet
GS2AHT540
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 100...400A IP65 piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys B
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GS2AHT
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GV2 GS2JU
TeSys TeSys GV2 GS2L
TeSys TeSys GV2 GS2M
TeSys TeSys GV2 GS2P
TeSys TeSys GV2 GS2Q
TeSys TeSys GV2 GS2Q
Fupact FuPacT GS GSB100
Fupact FuPacT GS GSC125
Fupact FuPacT GS GSD125
Fupact FuPacT GS GSB160
Fupact FuPacT GS GSB200
Fupact FuPacT GS GSB250
Fupact FuPacT GS GSD250
Fupact FuPacT GS GSB400
Fupact FuPacT GS GSD400
Működtetőfogantyú típusa Külső homlokzati
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Kiegészítő jellemzők
Handle positions Teszt-O-I
Forgatófogantyús lakat O pozícióban zárható
Switch rated current 100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Szabványok IEC
Nettó súly 0,24 kg
Környezet
IP védettségi szint IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 18 cm
1. csomag súlya 245 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,648 kg