Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GS2AX1 |
Schneider-Electric
 
GS2AX1 picture- web-product-data-sheet
GS2AX1
Zárszerk.vezérlőkar megszak.szakasz-hoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GS2D
Termék vagy alkatrész típusa Külső kilincs reteszelő készülék
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GV2 GS2AHT kilincs
Kiegészítő jellemzők
Működtetőfogantyú típusa Külső
Zár típusa Ronis EL11AP
Nettó súly 0,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 14,0 cm
1.csomag hossza 16,0 cm
1. csomag súlya 385,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,982 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months