Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GS2K4 |
Schneider-Electric
 
GS2K4 picture- web-product-data-sheet
GS2K4
Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GV2
Készülék rövid neve GS2L
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 4t
Érintkezők típusa és összetétele 4 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 125 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram 100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B
100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3
100 A -6 V AC-23B
100 A -6 V AC-3
125 A -400 V AC-23B
125 A -400 V AC-3
125 A -500 V AC-23B
125 A -500 V AC-3
Biztosíték típusa NFC
Olvadóbiztosító méret 22 x 58 mm
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Működtetőfogantyú típusa Külső jobb oldali
Külső homlokzati
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 63 kW -400 V
90 kW -500 V
80 kW -6 V
Bekapcsolási teljesítmény 1000 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás 10000 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás 20 kA
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 1000 ciklus AC-23B
1000 ciklus DC-23B
200 ciklus AC-3
200 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: sínek20 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval35…95 mm²
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 12 N.m
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1
960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság 162 mm
Szélesség 184 mm
Mélység 116 mm
Nettó súly 2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,5 cm
1. csomag szélessége 17,0 cm
1.csomag hossza 21,0 cm
1. csomag súlya 2,27 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 75,0 cm
2. csomag szélessége 60,0 cm
2. csomag hossza 80,0 cm
2. csomag súlya 47,05 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen