Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GS2TB3 |
Schneider-Electric
 
GS2TB3 picture- web-product-data-sheet
GS2TB3
Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GV2
Készülék rövid neve GS2V
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Érintkezők típusa és összetétele 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 800 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram 800 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B
800 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3
630 A -500 V AC-23B
630 A -500 V AC-3
630 A -6 V AC-23B
630 A -6 V AC-3
800 A -400 V AC-23B
800 A -400 V AC-3
Biztosíték típusa BS
Olvadóbiztosító méret C3
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Működtetőfogantyú típusa Külső homlokzati
Közvetlen homlokzati
Külső jobb oldali
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 12 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 400 kW -6 V
450 kW -400 V
450 kW -500 V
Megszakítóképesség 70 W
Bekapcsolási teljesítmény 8000 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás 6400 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás 80 kA
Mechanikai tartósság 8000 ciklus
Elektromos élettartam 1000 ciklus AC-23B
1000 ciklus AC-3
200 ciklus DC-23B
200 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: sínek63 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 300 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 185 mm²
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 80 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 44 N.m
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1
960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság 300 mm
Szélesség 364 mm
Mélység 250 mm
Nettó súly 17 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 44,7 cm
1. csomag szélessége 41,7 cm
1.csomag hossza 52,9 cm
1. csomag súlya 17,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen