Schneider-Electric
 
GV2DM106F7 picture- web-product-data-sheet
GV2DM106F7
DOL kombi indító - TeSys GV2-DM - 1...1,6 A - 110 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Nem irányváltó
Koordináció típusa 1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
Motorteljesítmény kW 0,55 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -440 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW -500 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldóáram 22,5 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
1 3-pólusú védőrelé LC1D
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
Termikus védelem beállítási tartomány 1…1,6 A
Névleges megszakítóképesség Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 50 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 50 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,596 kg
Magasság 176,4 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 99,6 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months