Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GV2DM108BD |
Schneider-Electric
 
GV2DM108BD picture- web-product-data-sheet
GV2DM108BD
Komplett motorindító, 1-es típusú koordináció, 2,5…4A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Nem irányváltó
Koordináció típusa 1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
Motorteljesítmény kW 1,1 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
1,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
2,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Mágneses kioldóáram 51 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
1 3-pólusú védőrelé LC1D
1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
Termikus védelem beállítási tartomány 2,5…4 A
Névleges megszakítóképesség Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 50 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 50 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,596 kg
Magasság 176,4 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 99,6 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,7 cm
1. csomag szélessége 13,1 cm
1.csomag hossza 25,5 cm
1. csomag súlya 873,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 11,013 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C4def605-9cda-4bdf-968e-80f8fb87f293
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 43
Garancia
Garancia 18 months