Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GV2DM114M7 |
Schneider-Electric
 
GV2DM114M7 picture- web-product-data-sheet
GV2DM114M7
Komplett motorindító, 1-es típusú koordináció, 6…10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Nem irányváltó
Koordináció típusa 1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
Motorteljesítmény kW 3 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -440 V AC 50/60 Hz
4 kW -500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldóáram 138 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
1 3-pólusú védőrelé LC1D
Termikus védelem beállítási tartomány 6…10 A
Névleges megszakítóképesség Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 15 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 6 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,596 kg
Magasság 176,4 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 99,6 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 19,6 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 600 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő