Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GV2DM121F7 |
Schneider-Electric
 
GV2DM121F7 picture- web-product-data-sheet
GV2DM121F7
Komplett motorindító, 1-es típusú koordináció, 17…23A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Nem irányváltó
Koordináció típusa 1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
Motorteljesítmény kW 9 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
11 kW -440 V AC 50/60 Hz
11 kW -500 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldóáram 327 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 3-pólusú védőrelé LC1D
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
Termikus védelem beállítási tartomány 17…23 A
Névleges megszakítóképesség Iq 15 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 6 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 4 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,646 kg
Magasság 186,8 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 105,9 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 13 cm
1.csomag hossza 25,5 cm
1. csomag súlya 804 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő