Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GV2DM205BD |
Schneider-Electric
 
GV2DM205BD picture- web-product-data-sheet
GV2DM205BD
Komplett irányváltó motorindító, 1-es típusú koordináció, 0,63…1A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys B
TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Irányváltó
Koordináció típusa 1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
Motorteljesítmény kW 0,25 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,25 kW -440 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Mágneses kioldóáram 13 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 GV2AF01 kombinált blokk
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
Termikus védelem beállítási tartomány 0,63…1 A
Névleges megszakítóképesség Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 50 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 50 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,963 kg
Magasság 176,4 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 99,6 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,2 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 1,454 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,163 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C4def605-9cda-4bdf-968e-80f8fb87f293
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 43
Garancia
Garancia 18 months