Schneider-Electric
 
GV2DM214B7 picture- web-product-data-sheet
GV2DM214B7
Komplett irányváltó motorindító, 1-es típusú koordináció, 6…10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys B
Készülék rövid neve GV2DP
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Irányváltó
Koordináció típusa 1-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
Motorteljesítmény kW 3 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -440 V AC 50/60 Hz
4 kW -500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldóáram 138 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 GV2AF01 kombinált blokk
1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
Termikus védelem beállítási tartomány 6…10 A
Névleges megszakítóképesség Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 15 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 10 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,963 kg
Magasság 176,4 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 99,6 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11 cm
1. csomag szélessége 20,2 cm
1.csomag hossza 9,6 cm
1. csomag súlya 1,01 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C4def605-9cda-4bdf-968e-80f8fb87f293
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months