|
|
|
GV2DP121P7
Komplett motorindító, 2-es típusú koordináció, 17…23A
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D mágneskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
GV2E
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motor indító
|
Motorindító típusa
|
Nem irányváltó
|
Koordináció típusa
|
2-es típus, koordináció
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Motorteljesítmény kW
|
9 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
11 kW -440 V AC 50/60 Hz
11 kW -500 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldóáram
|
327 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele
|
1 3-pólusú védőrelé LC1D
1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
17…23 A
|
Névleges megszakítóképesség
|
Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 20 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 10 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Nettó súly
|
0,741 kg
|
Magasság
|
186,8 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
111,9 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,6 cm
|
1.csomag hossza
|
5,4 cm
|
1. csomag súlya
|
596 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|