Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GV2DP132B7 |
Schneider-Electric
 
GV2DP132B7 picture- web-product-data-sheet
GV2DP132B7
Komplett motorindító, 2-es típusú koordináció, 24…32A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Készülék rövid neve GV2E
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Nem irányváltó
Koordináció típusa 2-es típus, koordináció
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
Motorteljesítmény kW 15 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
15 kW -440 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldóáram 416 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 3-pólusú védőrelé LC1D
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
1 rekesz a vágó/eltávolító szerszámhoz
Termikus védelem beállítási tartomány 24…32 A
Névleges megszakítóképesség Iq 50 kA -400/415 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 20 kA -440 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Iq 10 kA -500 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,741 kg
Magasság 186,8 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 111,9 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 19,6 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 596 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő