Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GV2L05 |
Schneider-Electric
 
GV2L05 picture- web-product-data-sheet
GV2L05
Motorvédő kapcsoló 1A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys Deca
Termék neve TeSys GV3
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
Készülék rövid neve GV2LC
Készülék alkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Mágneses
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC-4 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Motorteljesítmény kW 0,25 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -6 V AC 50/60 Hz
0,75 kW -6 V AC 50/60 Hz
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Forgatógomb
Névleges áramerősség 1 A
Mágneses kioldási áram 15,1 A
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 1 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Teljesítmény veszteség pólusonként 1,8 W
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
100000 ciklus esetén AC-4 -415 V izzólámpa
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
Rögzítési mód 35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (3 jelismétlővel)
Szerelési pozíció Vízszintes
Függőleges
Szélesség 45 mm
Magasság 89 mm
Mélység 97 mm
Nettó súly 0,33 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
LROS (függőben)
BV
RMRoS
DNV Marine
UKR
IECEE CB Scheme (pending)
IK védelmi fokozat IK04
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-11
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 30 MHz...1 GHz
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz
Üzemi magasság 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,300 cm
1. csomag szélessége 4,600 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 263,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,524 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f902b
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 8
Garancia
Garancia 18 months