|
|
|
GV2ME06K2P7
DOL irányváltó kombi indító - TeSys GV2-ME - 1...1,6 A - 230 V AC
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 07, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GV2MP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motor indító
|
Motorindító típusa
|
Irányváltó
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Motorteljesítmény kW
|
0,37 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -440 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -440 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW -500 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Thermal protection adjustment range
|
1…1,6 A
|
Mágneses kioldási áram
|
22,5 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele
|
1 GV2AF3 kombinált blokk
1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
1 GV2AF01 kombinált blokk
|
Koordináció típusa
|
1-es típus, koordináció
|
Megszakítási kapacitás
|
50 kA Iq -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Nettó súly
|
0,46 kg
|
Magasság
|
152 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
87 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|