Schneider-Electric
 
GV2ME08K2M7 picture- web-product-data-sheet
GV2ME08K2M7
Komplett irányváltó motorindító 4A, 220VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GV2MP
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Irányváltó
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
Motorteljesítmény kW 1,1 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
1,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 220/230 V AC 50/60 Hz
Thermal protection adjustment range 2,5…4 A
Mágneses kioldási áram 51 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
1 GV2AF3 kombinált blokk
1 GV2AF01 kombinált blokk
Koordináció típusa 1-es típus, koordináció
Megszakítási kapacitás 50 kA Iq -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,46 kg
Magasság 152 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 87 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 16 cm
1. csomag súlya 687 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months