Schneider-Electric
 
GV2ME10K1M7 picture- web-product-data-sheet
GV2ME10K1M7
Komplett motorindító 6,3A, 220/230VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GV2MP
Termék vagy alkatrész típusa Motor indító
Motorindító típusa Nem irányváltó
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-3e
Motorteljesítmény kW 2,2 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -440 V AC 50/60 Hz
3 kW -440 V AC 50/60 Hz
3 kW -500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 220/230 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási áram 78 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele 1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P
1 3-pólusú védőrelé LC1D
1 GV2AF3 kombinált blokk
Koordináció típusa 1-es típus, koordináció
Thermal protection adjustment range 4…6,3 A
Megszakítási kapacitás 50 kA Iq -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
50 kA Iq -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Nettó súly 0,46 kg
Magasság 152 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 87 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 15,5 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 485 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months