Ui névleges szigetelési feszültség
|
600 V megfelel UL 508-CM
690 V megfelel IEC 60947-1
600 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
480...500 V AC
24...240 V DC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
6 A
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Védelem típusa
|
GB2CB06 megszakító
GL biztosító 6 A
|
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban
|
350 VA -48 V AC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
700 VA -440 V AC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
700 VA -500 V AC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
400 VA -690 V AC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
500 VA -110…127 V AC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
800 VA -220…240 V AC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
850 VA -380…415 V AC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
180 W -24 V DC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
240 W -48 V DC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
180 W -60 V DC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
140 W -110 V DC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
120 W -220 V DC-12 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
|