Schneider-Electric
 
GV4PE25S picture- web-product-data-sheet
GV4PE25S
GV4PE motorvédő termikus-mágneses 25A 100kA EverLink
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys GV4
Termékcsalád TeSys Deca
TeSys Deca
Készülék rövid neve GV4PE
Termék neve TeSys GV4
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
Készülék alkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Elektronikus
Termikus-mágneses
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Üzemelési helyzet Tetszőleges pozíció
Motorteljesítmény kW 7,5 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
9 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
11 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
9 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
11 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
9 kW -500 V AC 50/60 Hz
11 kW -500 V AC 50/60 Hz
15 kW -500 V AC 50/60 Hz
15 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
Megszakítási kapacitás 120 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA -208Y/120 V AC 50/60 Hz megfelel UL 60947-1
100 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 60947-1
65 kA -480Y/277 V AC 50/60 Hz megfelel UL 60947-1
10 kA Icu -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -600/347 V AC 50/60 Hz megfelel UL 60947-1
Vezérlő típusa Kapcsoló
[In] névleges áram 25 A
Mágneses kioldási áram 425 A
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 115 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
Teljesítmény veszteség pólusonként 4,6 W
Mechanikai tartósság 40000 ciklus
Elektromos élettartam 40000 ciklus esetén AC-3e -440 V In/2 (1 pólus)
20000 ciklus esetén AC-3e -440 V izzólámpa
Maxomális működési arány 25 cikl/óra
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Csatlakozás típusa Everlink saru (felső) 1 kábel 1,5…70 mm² - tömör
Everlink saru (felső) 1 kábel 1,5…50 mm² - rugalmas
Everlink saru (fenéklap) 1 kábel 2,5…95 mm² - tömör
Everlink saru (fenéklap) 1 kábel 2,5…70 mm² - rugalmas
Meghúzási nyomaték 9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések: +/- 1 mm 2...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések: 0 % 13 mm térköz két jelfogó között megfelel IEC 60068-2-6
Ütések: 15 Gn 11 ms-ig 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Magasság 155 mm
Szélesség 81 mm
Mélység 116 mm
Nettó súly 1,45 kg
Szín Szürke (RAL 7016)
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok IEC-Ex INE 16.0047X
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
ATEX Cat 3G
Eu.BAC
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
IK védelmi fokozat IK07 megfelel IEC 62262
Szennyezettségi fok 3
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-11
Üzemi magasság <= 1000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,5 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 22,0 cm
1. csomag súlya 1,45 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 14,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months