Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

GV6AP03 |
Schneider-Electric
 
GV6AP03 picture- web-product-data-sheet
GV6AP03
Közvetlen rotációs hajtás fekete GV6
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Készülék rövid neve GV6AP
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Vezérlő tartozék
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Fekete
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Forgatófogantyú szerelési stílus Közvetlenül
Kiegészítő jellemzők
Rotációs hajtás lakatolás 1 ... 3 lakat 5…8 mm
Zár KIKAPCSOLT állapotban
Nettó súly 0,45 kg
Környezet
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 504,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 11,05 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 80,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 141,396 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 4
Garancia
Garancia 18 months