Schneider-Electric
 
GV7RS150 picture- web-product-data-sheet
GV7RS150
motor megszakító GV7-RS - 3-pólusú 3d - 90...150 A - hőmágneses léptetőegység
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GV7
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve GV7V
Készülék alkalmazás Motor
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Megszakítási kapacitás 50 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Thermal protection adjustment range 90…150 A
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rugós
Csavarozható
Rögzítés Süllyesztett
Sín
Panel szerelése
Készlet a kapcsoló rögzítéséhez
Szerelési pozíció Függőleges
Motorteljesítmény kW 110 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
55 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
75 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
75 kW -500 V AC 50/60 Hz
90 kW -500 V AC 50/60 Hz
90 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa Billenő nyomógomb
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 150 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
Power dissipation per pole 8.7 W
Teljesítmény veszteség pólusonként 8,7 W
Mechanikai tartósság 40000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus esetén AC-3e -440 V izzólámpa
40000 ciklus esetén AC-3e -440 V In/2 (1 pólus)
Maxomális működési arány 25 cikl/óra
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Csatlakozótüske 35 mm közdarabok nélkül
45 mm közdarabokkal
Csatlakozás típusa Sínek
Kosaras szorító - external diameter: 10 mm
Csavaros-szorítós kapcsok
Sínek 1,5…95 mm²
Meghúzási nyomaték 10 N.m mellett csavaros-szorítós kapcsok M6
15 N.m mellett sínek 1,5…95 mm²
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések: 2.5 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-2
Magasság 161 mm
Szélesség 105 mm
Mélység 111 mm
Nettó súly 2,02 kg
Környezet
Szabványok NF C 68-102
EN/IEC 60947-3
NF C 63-130
EN/IEC 60947-4-2
VDE 0113
NF C 93-011
VDE 0660-102
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
DNV-GL
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi szint IP407 megfelel MSZ EN 60529 (csatlakozó takaróval)
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -55…95 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Üzemi magasság 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11 cm
1. csomag szélessége 14 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 1,958 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Garancia
Garancia 18 months