Schneider-Electric
 
GVAM11 picture- web-product-data-sheet
GVAM11
Rövidzárlat állásjelző
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Készülék rövid neve GVAN
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkező csoport
Termék kompatibilitása GV2L
GV2ME
GV2RT
GV3L
GV2P
GV3P
GV2LE
Szerelési hely Bal oldal
Kiegészítő érintkezők működése Rövidzár jel 1 kapcsolási ciklus
Pólus érintkező összetétel 1 C/O
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
Ue névleges üzemi feszültség 24...240 V AC
24...60 V DC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 2,5 A for visszajelzés
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Védelem típusa GB2CB06 megszakító
GL biztosító 10 A
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban 36 VA -24 V AC-15 - elektromos tartósság: 1000 ciklus -1,5 A
48 VA -48 V AC-15 - elektromos tartósság: 1000 ciklus -1 A
72 VA -110…127 V AC-15 - elektromos tartósság: 1000 ciklus -0,5 A
72 VA -230…240 V AC-15 - elektromos tartósság: 1000 ciklus -0,3 A
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 120 W -240 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
140 W -110 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
140 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
180 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
240 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
15 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 1000 ciklus
24 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 1000 ciklus
9 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 1000 ciklus
Meghúzási nyomaték 1,4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság 89 mm
Szélesség 9,3 mm
Mélység 66 mm
Nettó súly 0,055 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Környezeti jellemző Normál környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 39 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 10,0 cm
2. csomag szélessége 10,5 cm
2. csomag hossza 15,3 cm
2. csomag súlya 440 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 2,944 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months