Schneider-Electric
 
GVAPA1 picture- web-product-data-sheet
GVAPA1
Tengely 315mm GV2/GV3/TeSysU
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Hosszú csatlakozó védelem
Készülék rövid neve GVAS
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Vezérlő tartozék
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása GVAPB54
GVAPR54
GVAPB65
GVAPR65
Hosszúság 315 mm
Nettó súly 0,11 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 2,000 cm
1.csomag hossza 32,000 cm
1. csomag súlya 103,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 10,764 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months